Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1022300000

AVENTICS™ Пневмоцилиндры поршневые, Cерия 102 1022300000

Product Description

250Q, 100H SA M24X2

Поршень Ø
250 mm
Ход
100 mm
Принцип действия
Одностороннего действия, нормально втянут
Давление для определения усилия поршня
8 бар
Усилие поршня при выдвижении
25000 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Присоединения
G 1/2
Резьба поршневого штока
M24x2
Упругость пружины мин.
900 N
Упругость пружины макс.
2750 N
Вес
22.2 kg
Рабочая среда
Сжатый воздух
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
70 °C
Макс. величина частиц
50 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Поршневой шток
сталь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал передней крышки
сталь
Корпус цилиндра
сталь

Особенности

  • Ø 60 мм ... 250 мм
  • Двустороннего и одностороннего действия, возвращается в исходное положение при снятии давления

Документация и чертежи