Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5218555110

AVENTICS™ Мембранные и поршневые цилиндры, Cерия RDC 5218555110

Product Description

RDC-SA-075-0060

Поршень Ø
75 mm
Ход
60 mm
Принцип действия
Одностороннего действия, нормально втянут
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при выдвижении
2783 N
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
0.03 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Присоединения
G 3/8
Резьба поршневого штока
M10x1,25
Вес
3 kg
Вес 0 мм ход
3 kg
Макс. ход
60 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух
Температура среды мин.
-25 °C
Температура среды макс.
80 °C
Макс. величина частиц
5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Поршневой шток
Нержавеющая сталь
Материал поршня
Алюминий
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал передней крышки
Алюминий
Корпус цилиндра
сталь

Особенности

  • Ø 52,5 ... 115 мм
  • Одностороннего действия, возвращается в исходное положение при снятии давления
  • Чрезвычайно низкое трение и минимизированное давление отрыва для чувствительной настройки сил

Документация и чертежи