Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1822124005

AVENTICS™ Шарнирная головка AP6, серия CM2 1822124005

Product Description

CM2-AP6-M16X1,5-M2-A

Для серии
с фланцем, для установки на цилиндрах PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Для серии
PRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102
Размер резьбы
M16x1,5
Шарнирный подшипник Ø
16 mm
Вес
0.21 kg
Материал корпуса
сталь
Поверхность Корпус
оцинкованный

Документация и чертежи