Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1822124006

AVENTICS™ Шарнирная головка AP6, серия CM2 1822124006

Product Description

CM2-AP6-M20X1,5-M2-A

Для серии
с фланцем, для установки на цилиндрах PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Для серии
PRA, TRB, KPZ, 167, CVI, 102
Размер резьбы
M20x1,5
Шарнирный подшипник Ø
20 mm
Вес
0.38 kg
Материал корпуса
сталь
Поверхность Корпус
оцинкованный

Документация и чертежи