Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-7471311603

AVENTICS™ Цилиндр на стяжках, CNOMO NFE 49-001, cерия C12P 7471311603

Product Description

C12P-050-0080-22101MA11G00-M00-000-0000

Стандарты
CNOMO / NFE 49-001
Поршень Ø
50 mm
Ход
80 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
пневматически регулируемое демпфирование
Магнитный поршень
Поршень с магнитом
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Стандартный промышленный грязесъемник
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при втягивании
1077 N
Усилие поршня при выдвижении
1237 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
G 1/4
Резьба поршневого штока
M16x1,5
Вес 0 мм ход
1.1 kg
Вес +10 мм ход
0.068 kg
Макс. ход
2100 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
80 °C
Макс. величина частиц
50 µm

Особенности

  • CNOMO NFE 49-001
  • В соответствии со стандартом NFE 49-001
  • Ø 25 мм ... 200 мм
  • Max. stroke: 2600 mm
  • Прочная конструкция
  • Дополнительно: двухсторонний шток, термостойкий

Документация и чертежи