Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R480627283

AVENTICS™ Цилиндр на стяжках ISO 15552, Cерия ITS R480627283

Product Description

ITS-DA-160-0025-1-2-1-1-8-000-00-000-BAS

Стандарты
ISO 15552
Поршень Ø
160 mm
Ход
25 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
пневматически регулируемое демпфирование
Магнитный поршень
Поршень без магнита
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт, Опциональный ATEX
Сертификаты
Опциональный ATEX
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Стандартный промышленный грязесъемник
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при втягивании
11875 N
Усилие поршня при выдвижении
12667 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
G 3/4
Резьба поршневого штока
M36x2
Длина демпфирования
46 mm
Энергия демпфирования
160 J
Вес 0 мм ход
12.5 kg
Вес +10 мм ход
0.21 kg
Макс. ход
2700 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух

Особенности

  • Один цилиндр серии ITS (ISO 15552) может перемещать до пяти тонн, имеет широкий диапазон длины хода — от нескольких сантиметров до 2700 мм.
  • Позволяет осуществлять простую и экономичную автоматизацию чрезвычайно мощных установок.
  • Доступны с диаметром поршня от 160 до 320 мм
  • Модульная система уплотнения позволяет разрабатывать индивидуальные и эффективные решения для специальных сфер применения, обеспечивая высокую эффективность и минимизируя необходимость техобслуживания.
  • Оптимизированное использование материала конструкции
  • Оптимизированный способ пневмодемпфирования — возможность использования эластичного амортизирующего элемента или пневматической амортизации
  • Доступны аналоговые датчики-дальномеры

Документация и чертежи