Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820024001

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12, размер 1 0820024001

Product Description

WEGE-MAGNETVENTIL ED 5/2 ISO1 220/50

Номинальный поток Qn
1060 l/min
Принцип переключения
5/2
подвод сжатого воздуха
Монтажная плита ISO 5599-1
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пер. тока при 50 Гц
230 В
Рабочее напряжение пер. тока при 60 Гц
230 В
Допуск напряжения, пер. ток 50 Гц
-10% / +10%
Допуск напряжения, пер. ток 60 Гц
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
с фиксацией
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
EN 175301-803, форма A
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Стандарты
ISO 5599-1
Ширина клапана предварительного управления
30 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Принцип блокировки
Монтажная плита 1-местная
Тип присоединения
Присоединение плиты
Возврат
с пневматическим возвратом
Присоединения сжатого воздуха вход
Монтажная плита ISO 5599-1
Присоединение для удаления воздуха
Монтажная плита ISO 5599-1
Присоединение сжатого воздуха Предварительное управление Вход
Монтажная плита ISO 5599-1
Присоединение сжатого воздуха Предварительное управление духа
Монтажная плита ISO 5599-1

Особенности

  • Qn макс. 2500 л/мин
  • Электрическое управление
  • Пневматическое управление
  • Ширина: 42 мм, 56 мм

Документация и чертежи