Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820024002

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12, размер 1 0820024002

Product Description

WEGEVENTIL ISO 151 MONO 24V

Номинальный поток Qn
1060 l/min
Принцип переключения
5/2
подвод сжатого воздуха
Монтажная плита ISO 5599-1
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
с фиксацией
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
EN 175301-803, форма A
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Стандарты
ISO 5599-1
Ширина клапана предварительного управления
30 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Принцип блокировки
Монтажная плита 1-местная
Тип присоединения
Присоединение плиты
Возврат
с пневматическим возвратом
Присоединения сжатого воздуха вход
Монтажная плита ISO 5599-1
Присоединение для удаления воздуха
Монтажная плита ISO 5599-1
Присоединение сжатого воздуха Предварительное управление Вход
Монтажная плита ISO 5599-1
Присоединение сжатого воздуха Предварительное управление духа
Монтажная плита ISO 5599-1
Потребляемая мощность пост. тока
4.5 W
Номинальное сопротивление
128 Ω

Особенности

  • Qn макс. 2500 л/мин
  • Электрическое управление
  • Пневматическое управление
  • Ширина: 42 мм, 56 мм

Документация и чертежи