Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820037202

AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия CD02-AL 0820037202

Product Description

CD02-3/2CC-024DC

Номинальный поток Qn
450 l/min
Принцип переключения
2x3/2
Исполнение
Н.З./Н.З.
подвод сжатого воздуха
Монтажная плита VDMA 02
Рабочее давление мин.
2.2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Электрическое присоединение
2
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
ISO 15217, форма C
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Стандарты
ISO 15407-1
Ширина клапана предварительного управления
15 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Принцип блокировки
Принцип фундаментной платы многослойной
Тип присоединения
Присоединение плиты
Присоединения сжатого воздуха вход
Монтажная плита VDMA 02
Присоединение для удаления воздуха
Монтажная плита VDMA 02
Присоединение сжатого воздуха Предварительное управление духа
Монтажная плита VDMA 02
Потребляемая мощность пост. тока
2 W
Конструктивный размер
18 мм
Управляющее давление мин.
2.2 bar

Особенности

  • Стандартизированная клапанная система размером 18 мм
  • Высокая гибкость и функциональность
  • Простой и гибкий выбор пользовательских конфигураций с помощью онлайн-конфигуратора
  • Возможно использование совместно с серией CD01-PA

Документация и чертежи