Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821201022

AVENTICS™ Throttle plate 0821201022

Product Description

ISO 15407-1 26MM

Конструкция
Дроссельная плата
Конструктивный размер
26 мм
Стандарты
ISO 15407-1
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-15 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Температура среды мин.
-15 °C
Температура среды макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Вес
0.17 kg
Материал Монтажная плита
Алюминий
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Документация и чертежи