Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R432002444

AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия CERAM™, размер 2 R432002444

Product Description

CERAM-ISO2-5/2SR-SS-E-L/COIL

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
2400 l/min
Принцип переключения
5/2
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10.3 bar
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
Керамический
Предварительное управление
внешнее
Стандарты
ISO 5599-1
Конструктивный размер
ISO 2
Базовый клапан с кабельной розеткой
Базовый клапан без катушки
Штекерные соединители клапанов
Без штекерного соединителя клапанов
Тип присоединения
Присоединение плиты
Возврат
с пневматическим возвратом
Принцип блокировки
Монтажная плита 1-местная
может быть смонтирован в блок
может быть смонтирован в блок
Управляющее давление мин.
2 bar
Управляющее давление макс.
10.3 bar
Окружающая температура мин.
-15 °C
Окружающая температура макс.
66 °C
Температура среды мин.
-15 °C
Температура среды макс.
66 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Стандарт, Присоединение сжатого воздуха
согласно ISO 5599-1
Присоединение сжатого воздуха Предварительное управление духа
Монтажная плита ISO 5599-1

Особенности

  • Qn макс. 1,1 … 7,5

Документация и чертежи