Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R432002448

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия CERAM™, размер 2 R432002448

Product Description

CERAM-ISO2-5/2AS-SS-I-L/COIL

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
2400 l/min
Принцип переключения
5/2
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
10.3 bar
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
EN 175301-803, форма A
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
Керамический
Предварительное управление
внутреннее
Стандарты
ISO 5599-1
Конструктивный размер
ISO 2
Базовый клапан с кабельной розеткой
Базовый клапан без катушки
Штекерные соединители клапанов
Без штекерного соединителя клапанов
Тип присоединения
Присоединение плиты
Возврат
с пневматическим возвратом
Принцип блокировки
Монтажная плита 1-местная
может быть смонтирован в блок
может быть смонтирован в блок
Управляющее давление мин.
2 bar
Управляющее давление макс.
10.3 bar
Окружающая температура мин.
-15 °C
Окружающая температура макс.
66 °C
Температура среды мин.
-15 °C
Температура среды макс.
66 °C

Особенности

  • Qn макс. 1,1 … 7,5

Документация и чертежи