Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-214C, 848T Wireless Transmitter and 114C

Rosemount™ 214C Thermocouple Sensor, 848T Wireless Transmitter and 114C Thermowell

Технические характеристики

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Проволочные выводы
Провод 24 AWG с изоляцией из ФЭП. Цветовая кодировка по IEC 60584 или ASTM E230
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 848T
Вход
Четыре независимо настраиваемых входных сигнала, включая 2-, 3- и 4-проводные термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи, 0-1000 мВ и 0-10 В, 2- и 3- и 4-проводные омические сопротивления и сигналы 4-20 мА
Выходной сигнал
Протокол Wireless HART®
Корпус
Алюминиевый, испытанный в полевых условиях
Варианты калибровки
Калибровка по пяти точкам
Сертификация
Опасная зона, морское применение, полный перечень сертификатов доступен в листе технических данных
Частота опроса
Выбирается пользователем от 4 секунд до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Тип антенны
Внешняя (стандартный и увеличенный радиус действия)
Защитные гильзы Rosemount™ 114C
Расчеты гильз
Расчет прочности конструкции (WFC), выполняемый сертифицированными инженерами, код R21 для официального отчета
Изменения конструкции
Диаметры основания, отверстия и наконечника могут подбираться под любое применение
Сертификация
Сертификация материала, NACE, CRN (полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации)
Испытания продукта
Испытание на внешнее давление, испытание на внутреннее давление, проникновение красителя, рентген, PMI (полный перечень представлен в полной спецификации)

Особенности

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
  • Сенсоры включают термопары типа J, K и T, что обеспечивает гибкость применения
  • Соответствует стандартам ASTM и IEC, что гарантирует точность термопары и обеспечивает надежную работу
  • Охватывает широкий диапазон температур от -196 до 1200 °C, обеспечивая долговечность в различных технологических условиях
  • Выдерживает высокую вибрацию, обеспечивая устойчивость в сложных технологических условиях
  • Доступны с одним или двумя чувствительными элементами с заземленными или незаземленными соединениями, что обеспечивает технологическую совместимость
  • Датчики всех исполнений и длин имеют кабель диаметром ¼ дюйма с минеральной изоляцией, что соответствует промышленному стандарту
  • Регулируемые или фиксированные компрессионные фитинги и подпружиненные или сварные адаптеры отвечают специфическим требованиям монтажа
  • Варианты корпуса и соединений обеспечивают технологическую адаптируемость
  • Разрешения международных организаций на применение во взрывоопасных зонах соответствуют местным требованиям
Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 848T
  • Технология WirelessHART® защищена от взлома, экономична и обеспечивает передачу данных с надежностью более 99%
  • Экономичное решение поддерживает четыре настраиваемых входных канала (термопреобразователь сопротивления, термоэлектрический преобразователь, Ом, мВ и сигналы 4-20 мА)
  • Корпус, испытанный в полевых условиях, позволяет устанавливать преобразователь вблизи любых процессов, даже в жестких условиях и в опасных зонах
  • Антенна с увеличенным радиусом действия обеспечивает беспроводную связь при установке на больших расстояниях
  • Поддерживает до восьми настраиваемых сигналов оповещения для расширенного контроля технологического процесса
  • Панели управления предлагают удобный интерфейс, упрощающий настройку и диагностику неполадок
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж
Защитные гильзы Rosemount™ 114C
  • Резьбовая, фланцевая, сварная монтажные конфигурации и конфигурация монтажа внахлест с различными вариантами профиля штока обеспечивают универсальность применения
  • Широкий выбор материалов защитной гильзы, от нержавеющей стали до необычных материалов, отвечает различным технологическим требованиям
  • Опция расчета прочности конструкции (WFC) обеспечивает совместимость конструкции защитной гильзы с условиями технологического процесса
  • Различные модификаторы конструкции для толщины основания, отверстия и наконечника позволяют подстраиваться под специальные требования к применению
  • Тип монтажа внахлест позволяет использовать для фланца материалы, отличные от материала штока, обеспечивая снижение затрат.
  • Сертификации защитной гильзы, включая NACE, сертификацию материалов и PMI, обеспечивают прослеживаемость или совместимость материала
  • Специальные тестирования, включая испытание на внешнее гидростатическое давление, испытание на проникновение краски и многое другое, отвечают технологическим требованиям.

Документация и чертежи

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 848T
Защитные гильзы Rosemount™ 114C