Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-BB-1

TESCOM™ BB1 Series Pressure Regulator OEM

Product Description

Миниатюрный понижающий регулятор давления серии BB-1, рассчитанный на высокое давление и низкий расход, имеет шесть диапазонов давлений на выходе до 1800 фунт/кв. дюйм изб. / 124 бар. Этот регулятор без вентиляции имеет небольшие габариты, вес около 0,5 фунта / 0,2 кг в стандартной алюминиевой конструкции. Идеально подходит для применения в портативном оборудовании.

Номинальное давление
Максимальное входное давление: 6000 фунт/кв. дюйм изб. / 414 бар
Диапазоны выходного давления
  Низкое давление: 0-220 фунт/кв. дюйм изб. / 0-15,2 бар
  Высокое давление: 0-1800 фунт/кв. дюйм изб. / 0-124 бар
Материал
Корпус: алюминий 6061 (никелированный)
Седло: ПТФХЭ, ПЭЭК или Vespel®
Уплотнительные кольца: см. селектор выбора номера детали
Остальные детали: нерж. сталь марки 300 или алюминий
Рабочая температура
От -15 до 165 °F / от -26 до 74 °C
от -65 до 165 °F / от -54 до 74 °C с уплотн. кольцами Buna-N
До 400 °F / 204 °C с седлом из Vespel® или ПЭЭК
Типоразмер отверстий
1/4" NPTF или SAE
Пропускная способность
Пропускная способность клапана Cv = 0,06
Тип нагрузки
Пружина
Вес (приблизительно)
0,5 фунта / 0,2 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Надежная конструкция поршневого датчика
  • Возможна настройка диапазонов выходных давлений в полевых условиях
  • Стандартными являются два или четыре порта 1/4" NPTF или SAE
  • Минимальное количество расходных материалов
  • Без вентиляции
  • Доступны двухступенчатые и вставные исполнения
  • Доступен материал конструкции: нержавеющая сталь 316

Документация и чертежи