Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-USM341610 Gas Ultrasonic Flow Meter-10 Inch

Rosemount™ USM341610 Senior Sonic Gas Ultrasonic Flow Meter - 4+2 Path - Diagnostic + Check USM - 10"

Product Description

Расходомеры обеспечивают исключительную точность коммерческого учета при передаче газа потребителю и надежность, сочетая в одном корпусе производительность и высокие эксплуатационные характеристики уже зарекомендовавших себя четырехлучевых хордовых расходомеров Rosemount конструкции British Gas (OIML R137 1 и 2, класс погрешности 0,5) и контрольных приборов на основе вторичного отражения.

Погрешность
4-лучевой расходомер: ±0,05 % от величины показаний во всем диапазоне калибровки
2-лучевой расходомер: ±0,2 % от величины показаний с калибровкой (±1,5 % от фактического объема без калибровки)
Воспроизводимость
4-лучевой расходомер: ±0,05 % от величины показаний в диапазоне 1,5–30,5 м/сек
2-лучевой расходомер: ±0,1 % от величины показаний в диапазоне 1,5–30,5 м/сек
Скорость
До 30 м/с с возможностью расширения диапазона до 38 м/с и более в моделях некоторых типоразмеров
Диапазон рабочих температур
Преобразователи Т-21: от –20 до +100 °C
Преобразователи Т-22: от –50 до +100 °C
Диапазон рабочего давления
Преобразователи T-21/T-22: от 689 до 27 579 кПа изб. (от 100 до 4000 фт/кв. дюйм изб.)
Преобразователи T-21/T-22: минимальное рабочее давление 345 кПа (50 фунтов/кв. дюйм изб.) обеспечивается при уменьшенном Qmax (см. лист технических характеристик)
Материалы
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь

Особенности

  • Определяйте следы жидкости или загрязнений на нижней части трубопровода в режиме реального времени с помощью высокочувствительного вертикального луча.
  • Ускоряйте обнаружение нарушения потока с помощью запатентованного метода синхронизации трансдьюсеров, который предотвращает взаимные помехи и шумы.
  • Избегайте синфазных ошибок благодаря хордовым и отражающим лучам, которые работают в унисон.
  • Снижайте неопределенность измерений с помощью предупреждений, позволяющих обнаруживать отложения, жидкость, засоры и отклонения в качестве газа.
  • Ускоряйте решение проблем с помощью трехмерного вида профиля потока, который показывает завихрения, поперечный поток, асимметричность и турбулентность.
  • Снижение погрешности ручных операций с помощью автоматических вычислений сжимаемости по AGA 8 и скорости звука по AGA 10.
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами.
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами.

Документация и чертежи