Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-USM341712 Gas Ultrasonic Flow Meter-12 Inch

Ультразвуковой расходомер газа Rosemount™ USM341712 Senior Sonic — 4+4-лучевой — резервный USM — 12 дюймов

Product Description

Расходомеры обеспечивают исключительную точность коммерческого учета при передаче газа потребителю и надежность, сочетая в одном корпусе производительность и высокие эксплуатационные характеристики уже зарекомендовавших себя четырехлучевых хордовых расходомеров Rosemount конструкции British Gas (OIML R137 1 и 2, класс погрешности 0,5) и контрольных приборов на основе вторичного отражения.

Погрешность
±0,05 % от величины показаний во всем диапазоне калибровки расхода
Воспроизводимость
±0,05 % от величины показаний в диапазоне 1,5–30,5 м/с
Скорость
До 30 м/с с возможностью расширения диапазона до 38 м/с и более в моделях некоторых типоразмеров
Диапазон рабочих температур
Преобразователи Т-21: от –20 до +100 °C
Преобразователи Т-22: от –50 до +100 °C
Диапазон рабочего давления
Преобразователи T-21/T-22: от 689 до 27 579 кПа (от 100 до 4000 фунтов на квадратный дюйм)
Преобразователи T-21/T-22: 345 кПа (50 фунтов на квадратный дюйм) минимальное рабочее давление, доступное с уменьшенными датчиками QMAX
T-22: от 0 до 689 кПа (от 0 до 100 фунтов на квадратный дюйм) требуется установка изолированных преобразователей
Материалы
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь

Особенности

  • Ускоряйте обнаружение нарушения потока с помощью запатентованного метода синхронизации трансдьюсеров, который предотвращает взаимные помехи и шумы.
  • Снижайте неопределенность измерений с помощью предупреждений, позволяющих обнаруживать отложения, жидкость, засоры и отклонения в качестве газа.
  • Ускоряйте решение проблем с помощью трехмерного вида профиля потока, который показывает завихрения, поперечный поток, асимметричность и турбулентность.
  • Снижение погрешности ручных операций с помощью автоматических вычислений сжимаемости по AGA 8 и скорости звука по AGA 10.
  • Упрощайте установку с помощью двух расходомеров, расположенных в одном корпусе; нет необходимости в дополнительных измерительных линиях или промежуточных фланцах.
  • Оптимизируйте обслуживание, увеличивайте межкалибровочный интервал и сокращайте затраты, легко отслеживая отклонения в производительности расходомера от базовых значений.
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами.
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами.

Документация и чертежи