Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-USM381410 Liquid Ultrasonic Flow Meter-10 Inch

Rosemount™ USM381410 Ультразвуковой расходомер жидкости — 4-лучевой — 10 дюймов

Product Description

Этот новый расходомер для коммерческого учета обеспечивает непревзойденную линейность во всем диапазоне расхода, что сокращает потери и величину неучтенной продукции. Последнее поколение электронных устройств расширяет возможности измерения, а полнопроходная конструкция обеспечивает высокую точность измерений при низком расходе.

Линейность
±0,15 % от измеренного значения в диапазоне от 1,2 до 12,2 м/с (от 4 до 40 футов/с); ±0,20 % от измеренного значения в диапазоне от 0,6 до 12,2 м/с (от 2 до 40 футов/с) (опционально)
Неопределенность коэффициента коррекции расходомера
>±0,027 % (API MPMS, раздел 5, подраздел 8, таблица B-1)
Скорость
от 0,6 до 12,2 м/с (от 2 до 40 футов/с) с расширенным диапазоном от 0,3 до 14,6 м/с (от 1 до 48 футов/с)
Диапазон рабочих температур
Преобразователи: от –58 до 212 °F (от –50 до 100 °C) или опционально от –58 до 302 °F (от –50 до 150 °C)
Электронные компоненты: от –40 до 140 °F (от –40 до 60 °C)
Диапазон рабочего давления
от 0 до 155 бар (от 0 до 2250 фунтов/кв. дюйм изб.)
Материалы
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь
Калибровка
Проводится в калибровочной лаборатории Emerson, сертифицированной по ISO 17025

Особенности

  • Сведение к минимуму погрешности измерений и времени простоя при помощи расширенных возможностей диагностики, которая точно определяет нарушение технологических процессов
  • Определение засоров трубопровода до расходомера и нестандартных профилей потока в режиме реального времени с использованием самого современного ПО MeterLink™
    Увеличение циклов калибровки путем контроля технического состояния расходомера с целью минимизации эксплуатационных затрат и затрат на техническое обслуживание
  • Усовершенствование учета и аудита при помощи емких журналов архивных данных, которые включают измерения давления и температуры
  • Снижение затрат на техническое обслуживание и отсутствие необходимости периодичной калибровки (если не предусмотрено на местном уровне) благодаря отсутствию движущихся частей
  • Ускорение технического обслуживания благодаря заменяемым на месте несмачиваемым преобразователям
  • Упрощение последующих модернизаций при помощи расширяемой платформы электронного блока Rosemount серии 3810
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами

Документация и чертежи