Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1820415033

AVENTICS™ Сильфонный вакуумный захват, серия BSG 1820415033

Product Description

BSG-16,0-MQ-G018-EX

Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
180 °C
Температуростойкость
теплостойкость
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) мин.
-50 °C
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) Макс.
220 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 1/8
Внешний диаметр
15.6 mm
Сила удержания
2.3 N
Усилие отрыва
6.7 N
Объем
0.75 cm³
макс. кривизна объекта Rmin
20 mm
Параметр износа согласно DIN 535 16
180-200 мм³
Твердость согласно стандарту
55 ± 5 Shore A
Тип резьбового присоединения
Наружная резьба
Материал Соединительный элемент
Алюминий
Материал присоски
Фтор-метил-поликсилоксан
Единица поставки
2 Шт.
Вес
0.006 kg

Документация и чертежи