Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-7320302000

AVENTICS™ Плоский вакуумный захват, Серия FSR 7320302000

Product Description

FSR-30.0-HNBR-M005-IN

Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
130 °C
Температуростойкость
теплостойкость
Присоединение сжатого воздуха
M5
Внешний диаметр
30 mm
Сила удержания
16 N
Объем
2.5 cm³
макс. кривизна объекта Rmin
50 mm
Параметр износа согласно DIN 535 16
91 мм³
Твердость согласно стандарту
70 ± 5 Shore A
Тип резьбового присоединения
Внутренняя резьба
Материал Соединительный элемент
Алюминий
Материал присоски
Гидрированный акрилонитрил-бутадиен-каучук
Вес
0.01 kg

Особенности

  • Термостойкие

Документация и чертежи