Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1820415075

AVENTICS™ Сильфонный вакуумный захват, серия BSA 1820415075

Product Description

BSA-9,0-MQ-G018-IN

Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
180 °C
Температуростойкость
теплостойкость
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) мин.
-50 °C
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) Макс.
220 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 1/8
Внешний диаметр
9 mm
Сила удержания
0.7 N
Усилие отрыва
2.3 N
Объем
0.15 cm³
макс. кривизна объекта Rmin
10 mm
Параметр износа согласно DIN 535 16
180-200 мм³
Твердость согласно стандарту
55 ± 5 Shore A
Тип резьбового присоединения
Внутренняя резьба
Материал Соединительный элемент
Алюминий
Материал присоски
Фтор-метил-поликсилоксан
Единица поставки
2 Шт.
Вес
0.005 kg

Документация и чертежи