Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1820415078

AVENTICS™ Сильфонный вакуумный захват, серия BSA 1820415078

Product Description

BSA-14,0-NBR-G018-EX

Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) мин.
-30 °C
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) Макс.
120 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 1/8
Внешний диаметр
14.5 mm
Сила удержания
1.2 N
Усилие отрыва
5.7 N
Объем
0.98 cm³
макс. кривизна объекта Rmin
15 mm
Параметр износа согласно DIN 535 16
100-120 мм³
Твердость согласно стандарту
55 ± 5 Shore A
Тип резьбового присоединения
Наружная резьба
Материал Соединительный элемент
Алюминий
Материал присоски
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Единица поставки
2 Шт.
Вес
0.006 kg

Документация и чертежи