Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1820415129

AVENTICS™ Овальный вакуумный захват, Серия FSO 1820415129

Product Description

FSO-5X15-MQ-M005-EX

Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
180 °C
Температуростойкость
теплостойкость
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) мин.
-50 °C
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) Макс.
220 °C
Присоединение сжатого воздуха
M5
Сила удержания
3.1 N
Объем
0.036 cm³
макс. кривизна объекта Rmin
4 mm
Параметр износа согласно DIN 535 16
180-200 мм³
Твердость согласно стандарту
60 ± 5 Shore A
Тип резьбового присоединения
Наружная резьба
Материал Соединительный элемент
Алюминий
Материал присоски
Фтор-метил-поликсилоксан
Единица поставки
1 Шт.
Вес
0.004 kg

Документация и чертежи