Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412007450

AVENTICS™ Эжектор, Cерия EBS R412007450

Product Description

EBS-PT-07-NN-N-N-NN-DA04-DA04-S001

Управление
пневматический
Тип
Эжектор
Исполнение
Пневматическое регулирование, Т-образная конструкция
с пневмоглушителем
с пневмоглушителем
Сопла Ø
0.7 mm
Рабочее давление мин.
3 bar
Рабочее давление макс.
6 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Макс. величина частиц
5 µm
Присоединение сжатого воздуха
Ø 4
Вакуумное присоединение+
Ø 4
Макс. всасывающая способность
16 l/min
Потребление⌙воздуха при p.opt.
25 l/min
Макс. вакуум при p.opt
85 %
Уровень звукового давления на всасе
59 dB
Уровень звукового давления на всасе
65 dB
Вес
0.007 kg
Материал корпуса
Полиамид армированный стекловолокном
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Оптимизированный низкий вес благодаря пластиковому корпусу
  • 6 уровней производительности
  • Доступны варианты с быстроразъемным штуцером или резьбовым соединением
  • Глубокий вакуум и большой объем всасывания
  • Один корпус с соплами двух размеров
  • Различные варианты монтажа
  • Высокая производительность при малых размерах
  • Широкий выбор вариантов

Документация и чертежи