Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412007593

AVENTICS™ Пневмоглушитель, Cерия EBS R412007593

Product Description

SCHALLDAEMPFER G1/8 F. EBS-PT-10/15

Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
6 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 1/8
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Единица поставки
5 Шт.
Вес
0.005 kg
Материал шумоглушителя
Полиэтилен
Материал Резьбовой элемент
Полиэтилен

Документация и чертежи