Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412007594

AVENTICS™ Пневмоглушитель, Cерия EBS R412007594

Product Description

SCHALLDAEMPFER G3/8 FUER EBS-PT

Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
6 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 3/8
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Единица поставки
5 Шт.
Вес
0.014 kg
Материал шумоглушителя
Полиэтилен
Материал Резьбовой элемент
Полиэтилен

Документация и чертежи