Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820055101

AVENTICS™ 2х3/2-пневмораспределитель, Cерия HF03-LG 0820055101

Product Description

HF03 - 3/2CC - 024DC

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
850 l/min
Принцип переключения
2x3/2
Исполнение
Н.З./Н.З.
Рабочее давление мин.
-0.9 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-15% / +20%
Вспомогательное ручное дублирование
с фиксацией
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внешнее
Сертификаты
UR (Underwriters Laboratories)
Ширина клапана предварительного управления
16 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Тип присоединения
Присоединение плиты
Принцип блокировки
Монтажная плита 1-местная
Управляющее давление мин.
2.5 bar
Управляющее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³

Особенности

  • Модульная конструкция до 32 клапанов и 32 катушек
  • Высокий расход до 850 л/мин
  • Управляющий клапан с мощностью 0,35 Вт на катушку
  • Оптимизированный вес благодаря пластиковым торцевым и несущим панелям
  • Прямой монтаж на монтажные профили системы
  • Хорошие возможности для подключения благодаря использованию Multipol или Fieldbus
  • Встроенные фитинги и все соединения направлены в одном направлении

Документация и чертежи