Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820058761

AVENTICS™ Клапаны, Cерия TC15 0820058761

Product Description

TC15-5/2XX-SR-024DC-E-FORM_C-VTS

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
1500 l/min
Принцип переключения
5/2
подвод сжатого воздуха
G 1/4
Рабочее давление мин.
-0.9 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
с фиксацией
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
ISO 15217, форма C
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внешнее
Ширина клапана предварительного управления
15 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Тип присоединения
Трубное присоединение, Присоединение плиты
Возврат
С пружинным возвратом
Принцип блокировки
Конструкция шайбы
может быть смонтирован в блок
может быть смонтирован в блок
Управляющее давление мин.
3 bar
Управляющее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C

Документация и чертежи