Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820058798

AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия TC15 0820058798

Product Description

TC15-5/2XX-DO-024DC-E-M8X1_4P-VTS

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
1500 l/min
Принцип переключения
5/2-пневмораспределитель, с двусторонним управлением
подвод сжатого воздуха
G 1/4
Рабочее давление мин.
-0.9 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
с фиксацией
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
M8
Электрическое присоединение Количество полюсов
4-конт.
Нажимной элемент
с двусторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внешнее
Ширина клапана предварительного управления
15 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Тип присоединения
Присоединение плиты, Трубное присоединение
Принцип блокировки
Конструкция шайбы
может быть смонтирован в блок
может быть смонтирован в блок
Управляющее давление мин.
2 bar
Управляющее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C

Документация и чертежи