Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827000019

AVENTICS™ Глушители серии SI1 1827000019

Product Description

SCHALLDAEMPFER G1/8

Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 1/8
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Уровень звукового давления
78 dB
Номинальный поток Qn
1560 l/min
Единица поставки
5 Шт.
Вес
0.002 kg
Материал шумоглушителя
Полиэтилен
Материал Резьбовой элемент
Полиэтилен

Документация и чертежи