Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-2121708040

AVENTICS™ Серия QR1-S-RED стандарт 2121708040

Product Description

QR1-S-RED-DA08-DA04

Тип винтового соединения
прямое быстроразъемное соединение, переходное
Тип присоединения сжатого воздуха
Быстроразьемное соединение
Присоединение G
Ø 4
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Штекерное гнездо
Присоединение D
Ø 8
Указание
В связи с оптимизацией продукции, в настоящее время размеры поставляемого изделия могут отличаться от представленных.
Тип
QR1-S-RED
Рабочее давление мин.
-0.95 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Единица поставки
10 Шт.
Вес
0.0038 kg
Материал корпуса
Полиамид
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал Цанга Цанга
Нержавеющая сталь
Материал Разжимное кольцо
Полиамид
Материал Приемник отпускного кольца
Цинковое литье под давлением

Особенности

  • Qn = 60 ... 875 л/мин

Документация и чертежи