Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0493818805

AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493818805

Product Description

EL.CONTROL.-22MM I 5 W

Управление
электрически
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Рабочее напряжение пер. тока при 50 Гц
230 В
Рабочее напряжение пер. тока при 60 Гц
110 В
Вспомогательное ручное дублирование
с фиксацией
Ширина клапана предварительного управления
22 мм
Потребляемая мощность пост. тока
5 W
Окружающая температура мин.
-15 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Степень защиты с подключением
IP65
Длительность включения
100 %
Вес
0.031 kg

Документация и чертежи