Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0493832506

AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493832506

Product Description

PILOT VALVE L=350

Управление
электрически
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Ширина клапана предварительного управления
15 мм
Потребляемая мощность пост. тока
2.2 W
Длина кабеля
0.35 m
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Степень защиты с подключением
IP67
Светодиодный индикатор состояния
Зеленый
Длительность включения
100 %
Вес
0.056 kg

Документация и чертежи