Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821002004

AVENTICS™ Quick exhaust valve 0821002004

Product Description

G3/8

Конструкция
Клапан
Рабочая среда
Сжатый воздух
Присоединения сжатого воздуха вход
G 3/8
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Внутренняя резьба
Присоединение сжатого воздуха 2
G 3/8
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Внутренняя резьба
Присоединение 3 (Удаление воздуха)
G 3/8
Тип присоединения сжатого воздуха 3
Внутренняя резьба
Номинальный поток Qn 1 к 2
2050 l/min
Номинальный поток Qn 2 к 3
2050 l/min
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Qn = 220 л/мин ... 12 000 л/мин
  • Внутренняя резьба/Внутренняя резьба

Документация и чертежи