Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5811110000

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 1 5811110000

Product Description

V581-5/2SR-NONE-I1-1P22-HBX-PA-X-C-T0

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
1400 l/min
Принцип переключения
5/2
подвод сжатого воздуха
Монтажная плита ISO 5599-1
Рабочее давление мин.
3 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Вспомогательное ручное дублирование
с фиксацией
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
Форма B промышленность
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Стандарты
ISO 5599-1
Ширина клапана предварительного управления
22 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан
Принцип блокировки
Монтажная плита 1-местная
Тип присоединения
Присоединение плиты
Возврат
С пружинным возвратом
Присоединения сжатого воздуха вход
Монтажная плита ISO 5599-1
Присоединение для удаления воздуха
Монтажная плита ISO 5599-1
Присоединение сжатого воздуха Предварительное управление духа
M5
Стандартный показатель расхода C
5.2 л/(с*бар)
Базовый клапан с кабельной розеткой
Базовый клапан без катушки
Конструктивный размер
ISO 1
Управляющее давление мин.
3 bar

Особенности

  • Стандартизованная система клапанов
  • Доступны размеры от 1 до 4 по ISO
  • Прочная конструкция
  • Встроенные выпускные дроссели
  • Различные диапазоны напряжения
  • Работа при давлении до 16 бар
  • Интерфейс CNOMO
  • Малые габаритные размеры
  • Быстрое время переключения
  • Простой и гибкий выбор пользовательских конфигураций с помощью онлайн-конфигуратора

Документация и чертежи