powertrain-assembly_16563692

Сборка трансмиссии

Emerson поставляет компоненты и интеллектуальные устройства производителям автотранспортных средств для сборки трансмиссии. 

Эффективное использование данных и новых технологий для интеллектуальной сборки.

Промышленное оборудование все чаще управляется удаленно через производственные сети, что создает все более высокие требования к распределенному энергоснабжению и к интеллектуальным устройствам, которые должны быть готовы к работе сразу после включения. Emerson объединяет в себе глобальную сеть экспертов в области промышленной автоматизации, которые могут предоставить технологические и конструкторские ноу-хау, помогающие машиностроителям и производителям автомобилей эффективно выполнять сборку трансмиссий. 

Read More...
Click to continue reading Эффективное использование данных и новых технологий для интеллектуальной сборки.

Управление оборудованием

За счет нескольких конфигураций трансмиссии, выстроенных на одной линии, правильная постановка и выбор компонентов при конечной сборке могут быть сложными. Технология и опыт компании Emerson помогут изготовителям удовлетворить производственные потребности, при одновременном повышении скорости работы, ее эффективности и выработки. Наши компоненты управления движением удерживают, двигают или фиксируют детали в процессе механической обработки и сборки, а клапаны и электроника полевой шины, которую мы производим, обеспечивает высокую надежность и исключительную циклическую долговечность для систем эксплуатации предприятия.  

Интеллектуальная сборка

Повысьте надежность и бесперебойную работу с технологией, которая контролирует общее состояние вашей системы. Прорыв через поток данных с информацией, которая позволяет принимать экономически эффективные решения по прогностическому обслуживанию. Поддерживайте свои операции на высоком уровне, где бы вы ни находились, с сетевым интеллектом, который автоматически позволяет вашим компьютерам обмениваться данными и оптимизировать ваши производственные системы. 

Питание и освещение

Поддерживайте экономичность и функциональность вашей линии сборки. Наши универсальные, экономичные источники питания обеспечивают надежное, распределенное и удаленное электропитание для полевых сетей для управления устройствами, устраняя сложность и стоимость ненужных корпусов и излишнюю проводку в современном объекте. Наша технология обеспечивает освещение для снижения опасности в условиях сборки и частичного хранения. Мы добавили арматуру HID в новые энергосберегающие светодиоды, что увеличивает жизненный цикл вашей установки и приспособлений.

Please enable JavaScript to use this website.