Avoid contamination by easily identifying and removing unwanted leftover product.
Accurate and reliable flow measurement for Clean-in-Place
During Clean-in-Place, flow instrumentation can be used to identify different fluid densities, rapidly differentiating between product, rinse water, and cleaning solution.
Расходомеры серии Н идеально подходят для гигиенических применений, являются точными, низкочастотными, надежными расходомерами с компактной конструкцией с возможностью дренирования и очистки. Обеспечивают надежность рабочих характеристик при экстремальных условиях процесса даже при наличии вовлеченного газа.
Минимизация изменчивости в управлении техпроцессом с превосходной чувствительностью в компактной конструкции
Однородность и качество продукта с точным измерением плотности
Быстрая смена продукта благодаря самодренирующейся конструкции и превосходной температурной стабильности
Погрешность измерения жидкости/повторяемость
До ±0,05 % от номинала (воспроизводимость ±0,25 %)
Погрешность измерения газа/повторяемость
До ±0,35 % от номинала (воспроизводимость ±0,25 %)
Погрешность измерения плотности/повторяемость
До ±0,0005 г/см3 (воспроизводимость ±0,0002 г/см3)
Please enable JavaScript to use this website.
Выберите страну/регион и язык
Выберите страну/регион
Выберите язык
Некоторые продукты в вашей корзине могут быть недоступны в выбранной стране. Они будут удалены из корзины после нажатия кнопки "ВЫБРАТЬ". Свяжитесь с нами, если вам нужна помощь при покупке продукта в другой стране.