Sugar is an important ingredient in the production of cereal and is stored in silos before being mixed with the grains. Sugar and sugar dust tend to accumulate, creating build-up and rat holes. Moreover, the materials' sticky nature challenges level measurements as they need to operate even when wetted parts become coated. These material properties make continuous and accurate assessment of sugar inventory levels particularly challenging.
Волноводный радарный уровнемер 5300 идеально подходит для измерений уровня в сложных условиях жидкостей, суспензий и сухих веществ, обеспечивает отличную надежность и безопасность при измерении уровня самой среды и уровня границ раздела различных сред. Уровнемер 5300 обладает рядом преимуществ, таких как простота установки, отсутствие необходимости в калибровке и независимость от условий техпроцесса. Кроме того, уровнемер соответствует требованиям стандарта функциональной безопасности благодаря сертификации по уровню SIL 2. Благодаря надежной конструкции и мощным диагностическим возможностям прибор выполняет эффективный контроль уровня в резервуарах, позволяя вам сосредоточить внимание на главном — вашем производстве.