Конденсатоотводчики
Сэкономьте более 50 % затрат на выработку пара с помощью автоматизированной беспроводной системы для отслеживания состояния и производительности конденсатоотводчиков в режиме реального времени.
Нерегулярные ручные обследования и ограниченное количество эффективно проведенного техобслуживания могут привести к дорогостоящим сбоям в работе конденсатоотводчиков. Фактически утечки конденсатоотводчиков могут составить 5–10 % от общей потери затрат на выработку пара из-за задержек между сбоем в работе конденсатоотводчика и надлежащей диагностикой и техобслуживанием. Простые в установке беспроводные акустические преобразователи от Emerson могут помочь контролировать производительность конденсатоотводчиков в режиме реального времени, устраняя необходимость ручных операций и значительно сокращая потери энергии.