prod-rmt-en-tanklevel-gaugingsys-teaser

Системы измерения уровня в резервуарах

Гибкие, экономичные и простые решения

Гибкие, экономичные и простые решения​

Электропневматические системы и уровнемеры на основе перепада давления - это две технологии, которые подходят для любого применения в морских резервуарах. Решения имеют низкие потребности в техническом обслуживании и используются для измерения уровня в балластных и сервисных резервуарах, а также для измерения разрежения и мониторинга пустот.

Read More...
Click to continue reading Гибкие, экономичные и простые решения​

Решения в действии

Основан на давлении

  • Гибкость за счет широкого диапазона комплектов для монтажа, подходящих для практически любой задачи по измерению уровня в резервуаре.
  • Прочный датчик с цельным сварным титановым корпусом предназначен для неблагоприятных морских сред

Решение для измерения уровня в резервуарах от Emerson, основанное на измерении давления. подходит для всех задач, связанных с измерение уровня в морской среде. Это позволяет вам найти подходящий, прочный и надежный измерительный преобразователь для всех задач с минимальными проектными ограничениями.

Радарная технология

  • 5-е поколение двухпроводных радарных уровнемеров FMCW в 30 раз чувствительнее своих предшественников
  • Доверьтесь своим измерениям - разработано для суровых морских условий, где важна надежность
  • Универсальный и удобный в сочетании с высочайшей точностью


Компания Emerson всегда оказывает надлежащую поддержку. Мы обеспечиваем простую установку благодаря лучшим наработанным практикам, а также беспроблемное владение засчет поддержки в любом месте в течение всего срока службы судна.

Электропневматические технологии

  • Прочная электропневматическая система для измерения уровня в морских резервуарах со всеми электронными блоками, расположенными в легкодоступных безопасных зонах.
  • Минимальное обслуживание и устранение неисправностей за счет отсутствия чувствительного оборудования, находящегося в суровых морских условиях

Электропневматическая система для измерения уровня в морских резервуарах является надежным решением для балластных, топливных и прочих резервуаров, обеспечивая точную индикацию уровня бака для всех типов судов.


Please enable JavaScript to use this website.