Прогулочные суда
Продукция AVENTICS компании Emerson подходит для интуитивно понятного, безопасного и надежного управления оборудованием на прогулочных судах.
Чтобы отдых на воде приносил удовольствие, вы должны быть уверены в системах управления и оборудовании вашего судна. Именно поэтому строители яхт и прогулочных лодок уже много лет выбирают продукцию AVENTICS компании Emerson. Благодаря удобным и современным средствам управления, 3D-джойстикам, простому подключению систем, а также уникальному спектру услуг наша компания – идеальный партнер для OEM-производителей и судостроителей. Наши системы отличаются гибкой конфигурацией, поэтому мы можем удовлетворить любые требования заказчиков.
Системы и индивидуальные решения для торговых судов
Marex OS подходит для разнообразных двигательных устройств, в том числе реверсивных систем и новейших приводных решений, включая гибридные системы. Архитектура системы может быть изменена в соответствии с требованиями заказчика. CAN-шина с функцией самоконтроля и встроенный ПЛК делают управление судном надежным и гибким, а предварительная сборка упрощает установку.
Marex OS CPP представляет собой экономичную систему удаленного управления. Модульная архитектура обеспечивает гибкость и возможность интеграции в двигательные системы больших яхт и различных торговых судов. Система предусматривает возможность управления частотой вращения и шагом с помощью одного рычага. Дифференцированные кривые обеспечивают оптимальную адаптацию под режим работы и способствуют экономичной и безопасной эксплуатации судна. Благодаря инновационным программным модулям Marex OS CPP может интегрироваться даже с небольшими неклассифицированными системами.
Система Marex 3D с джойстиком упрощает маневрирование судном и повышает скорость реагирования на команды. Она основана на системе удаленного управления, и в нее можно интегрировать до шести джойстиков. Система гарантирует исключительные возможности управления в ограниченном пространстве. Система Marex 3D отличается современным эргономичным дизайном, совместима с любыми типами двигателей, редукторов и подруливающих устройств и является важной составляющей процесса управления судовым двигателем. Система Marex 3D может быть дополнительно оснащена функцией динамического позиционирования.
Система Marex ECS отличается элегантным дизайном, удобством в использовании, безопасностью и эффективными функциями. Благодаря CAN-шине система может управлять одним или двумя дизельными двигателями и поддерживает до четырех станций управления. Система управления с интуитивно понятной клавиатурой предназначена для защиты двигателя и редуктора на протяжении длительного времени. Используя встроенный модуль WiFi, можно менять настройки системы через мобильные устройства и компьютер.
Система Marex AMC предоставляет подробную информацию по важнейшим показателям судна. С помощью удобного интерфейса вы сможете следить за состоянием систем безопасности, сигнализации и мониторинга и автоматизации. Архитектура Marex AMC позволяет масштабировать систему для соответствия особым требованиям. Система предоставляет структурированные и наглядные данные о скорости, давлении масла и состоянии насоса. Данные передаются через CAN-шину и могут отображаться в нескольких точках.