Быстрые инженерные решения
Индивидуальные клапанные решения, которые оптимизируют конструкцию клинико-лабораторных приборов и ускоряют выход на рынок.
Инженеры по медицинскому оборудованию знают, что в лабораторных условиях нет места для ошибок. Именно поэтому компанией Emerson были разработаны миниатюрные клапаны, которые сводят к минимуму загрязнения, выделяют меньшее количество тепла, уменьшают внутренний объем и обеспечивают точный контроль диагностических реактивов.
Локальная инженерная, производственная и техническая поддержка компании Emerson гарантирует, что вы получите именно то решение, которое вам требуется — в нужное время и в нужном месте.
Применение распределительных и дозирующих устройств в клинических лабораторных приборах имеет решающее значение для обеспечения точности и достоверности результатов диагностических тестов. С помощью некоторых технологий обнаружения они приближаются к диапазонам малых объемов в мкл и нл. Таким образом, очень важно установить правильный регулирующий клапан для жидкости, обеспечивающий точное управление.
Миниатюрные запорные клапаны компании Emerson изготовлены в соответствии с передовыми технологиями, которые обеспечивают точное и воспроизводимое управление потоком для сверхмалых объемов жидкости.
Разработка проточной части для прохождения реактивов через клинико-лабораторный прибор может оказаться непростой задачей для инженера по оборудованию для invitro диагностики. Необходимо уделять особое внимание таким аспектам, как снижение сложности системы, жидкостные соединения, тепловыделение и отходы реактивов, при этом сохраняя эффективность и функциональность прибора.
Программа быстрой разработки решений компании Emerson упрощает конструкцию проточной части прибора, обеспечивая полностью спроектированное и готовое к работе решение, соответствующее вашим уникальным требованиям.
Оборудование для клинической диагностики бывает разных типов — от портативных до высокоавтоматизированных интегрированных систем. Приборы с различной пропускной способностью имеют разные требования к безопасной транспортировки израсходованных реагентов и реакционных смесей в соответствующий сборник отходов.
Компания Emerson предлагает специализированные клапаны для удаления отходов и индивидуальные решения для удовлетворения требований приборов любых размеров. Высокая пропускная способность и инертные материалы делают их идеальными вариантом для быстрого удаления жидких отходов.
Discussing an exciting new product from Emerson that addresses our Clinical Laboratory OEM partners' most demanding requirements – all in a single small & efficient package. And, as always, the Emerson miniature fluid handling products will be manufactured in one of our 3 global Class 8 equivalent clean rooms to eliminate any potential for contamination, as well as 100% end-of-line quality tested to ensure you receive the precise solution that you need. – anywhere in the world!
In this Medical Moment video, Emerson’s Jim Perry and Tony Gaglio discuss the typical challenges clinical laboratory instruments manufacturers face and how Emerson’s engineers and customized fluid control solutions can help them to overcome these challenges.
Tony Gaglio demonstrates how ASCO miniature fluidic solutions helps customers solve challenges like minimizing reagent waste in Clinical Diagnostic applications, and developing a complete fluidic solution based on the OEM’s tight timeline.