Повышение безопасности взаимодействия и снижение риска для персонала
Снижение риска для операторов и защита оборудования упаковочной линии без ущерба для производства.
Высокая сложность оборудования, частое взаимодействие операторов с производственными машинами, а также стремление компаний наилучшим образом оправдать ожидания заказчиков подвергает персонал упаковочных линий повышенному риску. Именно на снижение этого риска и направлены технологии компании Emerson. Они повышают безопасность взаимодействия с оборудованием с помощью инновационных решений, таких как системы зонированной безопасности и бесперебойного питания. Данные решения обеспечивают контролируемые остановы и перезагрузки, а также защищают людей и оборудование без ущерба для производства.