Разработка упаковки с ультразвуковой сваркой
Создание инновационной, надежной упаковки благодаря ультразвуковой сварке и предотвращение загрязнений, сбоя уплотнений и избыточного расхода материалов.
Если ваш бренд не может позволить себе риски, связанные с браком упаковки, обратитесь к технологии ультразвуковой сварки и экспертам по ее применению в Emerson для решения ваших самых сложных задач.
Высокопрочные уплотнения, созданные при помощи ультразвука минимизируют утечку и предотвращают загрязнение, уменьшая количество отходов и количество отбракованных продуктов. Технология устраняет расходные материалы, позволяя уменьшить размеры пакетов, что может сократить расходы по всей цепочке создания стоимости. Полностью совместимые с материалами, пригодными для вторичной переработки и биоматериалов, ультразвуковые сварные упаковочные решения обеспечивают экономию энергии до 25% и снижают углеродные отпечатки до 75%.
Благодаря 70-летнему опыту в сфере ультразвуковых технологий компания Emerson разрабатывает и внедряет экономные решения для всех потребностей упаковки. Ультразвуковая технология гарантирует чистый сварочный цех и гарантирует качество соединения для широкого спектра форм и размеров упаковки, включая пластиковые контейнеры и коробки, створчатые упаковки, пакет-подушек, пакетов с устойчивым дном и т.д. Наши гибкие ультразвуковые системы, способные обрабатывать более 110 упаковок в минуту, отвечают самым высоким требованиям, предлагают быструю настройку и позволяют легко интегрировать автоматизацию в более крупный автоматизированный процесс.
Case Study
Эксперты по упаковке Emerson адаптировали существующие ультразвуковые сварочные аппараты производителя, чтобы исправить тенденцию RPET к созданию более слабых уплотнений. С нашим решением они быстро начали полномасштабное производство пластиковых контейнеров из ПЭТФ, отвечающих новым экологическим требованиям.