packing-palletizing_iStock_24505991_LARGE

Упаковка и паллетирование

Компания Emerson предоставляет решения для высокоскоростной установки, упаковки коробок и лотков, тестирования и паллетирования.

Оптимизируйте свои системы автоматизированной упаковки

Наши компоненты автоматизации ускоряют сборку коробок и лотков, загрузку товара и формирование паллет для максимизации плотности, предотвращения повреждения и увеличения выхода. Мы предлагаем решения, создаваемые для удовлетворения нужд заказчика, по упаковочному оборудованию, используемому в сферах потребительских товаров, пищевой, фармацевтической и других промышленностях. 

Read More...
Click to continue reading Оптимизируйте свои системы автоматизированной упаковки

Решения по упаковке и паллетированию

Автоматизация подъема и перемещения

Пневматические клапаны, цилиндры, слайды и вакуумные изделия Emerson обеспечивают точное и повторяемое размещение деталей в корпусах, на лотках и поддонах. Наши решения Fieldbus обеспечивают интеллектуальную и эффективную связь между системами, датчиками и устройствами, которые гарантируют вам данные, необходимые для непрерывной оптимизации.  

Монтаж систем

Наши компоненты для высокоскоростного монтажа систем создают совместимые корпуса и лотки для спектра форм и размеров продукта. Выполняйте требования к высоким объемам производства за счет быстрых настроек, простой автоматизированной интеграции системы, быстрых циклов сборки и меньшего количества корпусов и лотков. Наши вакуумные присоски, пальчиковые захватные устройства, цилиндры и ползуны предоставляют вашим системам упаковки функции, которые необходимы для быстрого переключения, повышая выход продукции и характеристики. 

Качество электроэнергии

При автоматизации процесса формирования бутылок электроэнергия может быть динамически переменной. Установите и поддерживайте контроль над качеством всей электроэнергии по всему вашему объекту, используя продукты для отслеживания электроэнергии от Emerson. Стабилизируйте, контролируйте и управляйте мощностью, необходимой вашему оборудованию, от входа в систему до точек использования на всей территории вашего объекта. Обеспечьте электроэнергией ваше производство с помощью нашей линейки стабилизаторов напряжения питания, фильтров, трансформаторов и продуктов ИБП. Сотрудничайте с нами для предотвращения дорогостоящих простоев из-за кратковременных падений напряжения и отключений электропитания.

Испытание на герметичность

Надежно упаковывайте и отгружайте ваши продукты. Компания Emerson обеспечивает усовершенствованные системы испытания, которые гарантируют линейное испытание на герметичность для обнаружения и устранения утечек модифицированных атмосфер из корпусов и лотков, которые содержат поврежденные или бракованные продукты. 

Электрические компоненты IP67

Наши средства управления готовые к промывке, фитинги из нержавеющей стали и кабельные разъемы выдерживают частые чистки под высоким давлением. Независимо от того, требует ли ваше производство автономные или интегрированные компоненты, у нас есть решение, удовлетворяющее ваши потребности и увеличивающее срок службы вашего объекта.

Please enable JavaScript to use this website.