Combustion Turbine Solutions
You need more reliability and operational flexibility from your combustion turbines to capitalize in today’s market.
Your combustion turbines provide a range of support, from baseload capacity to cycling operations to peaking support. Because these units are staples to power portfolios, these turbines require controls that support things like starting reliability, fuel flexibility, turndown, and optimization.
Emerson’s turbine control experts can help you improve the operational flexibility of your combustion turbines. With our support, you can realize greater efficiency, equipment response and longevity.
Последующая нагрузка все чаще облагает налогом все части вашего завода, включая турбину. Устаревшие средства управления турбиной могут стать невосприимчивыми и привести к повышению затрат на техническое обслуживание и незапланированные отключения. Модернизированные механические и электрические средства управления предлагают простой переход от устаревших средств автоматизации и обеспечивают полностью интегрированную систему для любого рабочего профиля. Простота в эксплуатации и техническом обслуживании является критически важной задачей, включая ряд функциональных возможностей, таких как диаграммы динамического вихря, чтобы точно определить проблемы сжигания и контролировать модификации, которые поддерживают быстрый запуск и поддержку частоты.
У крупногабаритного вращающегося оборудования есть риск возникновения проблем, а неправильная диагностика и устаревшие системы мониторинга могут затруднить диагностику, обнаружение и устранение этих проблем. Модернизируйте эти системы при помощи полного пакета технологий мониторинга и защиты, которые устанавливаются непосредственно на модули ввода/вывода Ovation. Наряду с устранением отдельной системы вы будете иметь автоматический контроль и систему прогнозирования состояния турбины и получать предупреждения о предстоящих проблемах задолго до того, как ваша турбина будет подвержена неблагоприятному воздействию.
Внедрение цифровой технологии привело к повышению частоты морального износа большинства пусковых механизмов, что приводит к повышению расходов на техническое обслуживание и неэффективности работы при постоянно меняющихся нагрузках. Интеграция средств управления возбуждением напрямую в вводы/выводы системы управления обеспечивает улучшенное управление пуском и более эффективный контроль генератора наряду с упрощенной, интегрированной конструкцией.