Контроллеры телемеханики для систем водоснабжения

Контроллеры телемеханики для систем водоснабжения и водоотведения

Энергоэффективные масштабируемые контроллеры телемеханики, оптимизированные для систем водоснабжения и водоотведения.

Гибкие возможности FB3000 — ключ к долгосрочному успеху производства

Построение безопасной стандартизированной инфраструктуры автоматизации в масштабах всего предприятия для диагностики и обмена данными позволит непрерывно оптимизировать рабочие процессы. Именно поэтому мы разработали новое поколение контроллеров телемеханики FB3000 с учетом оборудования, программного обеспечения и приложений, необходимых для скорейшей цифровой трансформации вашего предприятия. От продуманного форм-фактора и превосходного функционала до лучших в отрасли возможностей конфигурирования и программирования — благодаря своей гибкости контроллер телемеханики FB3000 будет без труда адаптироваться к меняющимся требованиям вашего производства.


Read More...
Click to continue reading Гибкие возможности FB3000 — ключ к долгосрочному успеху производства
Контроллер телемеханики FB3000

Принцип работы

Контроллер телемеханики FB3000 предлагает гибкие возможности масштабирования, в том числе сложной логики и управления, в соответствии с вашими потребностями — от одной точки измерения до крупного производства. Просто увеличивайте охват по мере необходимости, добавляя модули ввода-вывода к имеющемуся контроллеру телемеханики, чтобы достигнуть гибкости без усложнения архитектуры.

Получите нужный уровень контроля благодаря нашему готовому к использованию программному обеспечению FBxDesigner™ с интуитивно понятным интерфейсом. Полный встроенный пакет мощных программ IEC 61131 позволяет настраивать пользовательскую сложность логики и управления. Ваш персонал быстро освоит функционал и перейдет от базового конфигурирования к программированию, чтобы обеспечить управление с учетом потребностей вашего предприятия.

Чтобы обеспечить максимальное время безотказной работы и доступность ресурсов, требуются универсальные возможности редактирования программ и конфигураций без отключения питания контроллера телемеханики FB3000 и без перезапуска ЦП. Наш новый инструмент редактирования в интерактивном режиме позволяет авторизованным пользователям вносить изменения без лишних сложностей. Для завершения загрузки изменений и других правок рабочие процессы прерывать не нужно.

Убедитесь, что в стратегии снижении рисков вашего предприятия больше нет пробелов, обеспечив защиту систем и целостность данных. Котроллер телемеханики FB3000 позволяет поддерживать повышенную безопасность инфраструктуры предприятия: неавторизованные пользователи не смогут получить доступ к вашей системе. Дополнительные встроенные функции гарантируют достоверность ваших данных.

Контроллер телемеханики FB3000 потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем ПЛК, и за счет этого может легко работать от источника недорогой солнечной энергии, что расширяет потенциал его применения на объектах с ограниченным или отсутствующим энергоснабжением. В случае потери питания блоки с двумя силовыми входами обеспечивают автоматическое переключение на резервный ресурс, поддерживая непрерывную работу оборудования. Помимо этого, стандартная рабочая температура контроллера варьируется диапазоне от -40 °C до + 75 °C, что позволяет надежно использовать устройство в разных условиях, в том числе при нерегулируемой температуре.

Please enable JavaScript to use this website.