Punktnivådetektering
Hantera ett brett utbud av applikationer och håll dina tanknivåer exakt där de ska vara med Emerson's robusta och kostnadseffektiva n nivåvakter.
Punktnivåmätning är idealiskt för larm vid hög och låg nivå, förhindrande av överfyllnad, pumpskydd and pumpkontroll. Nivåvakter kan också enkelt användas för att indikera full eller tom tank. Emersons portfölj av nivåvakter är tillverkade i Sverige och erbjuder flexibla installeringsalternativ, vilket säkerställer rätt passbarhet för dina vätske- eller solidapplikationer.