Optimieren Sie die Wartung vor Ort mit einem leistungsstarken und mobilen Diagnosegerät

Wenn Anlagen nicht ordnungsgemäß arbeiten bzw. Probleme in der Anlage nicht diagnostiziert werden, kann dies zu kostspieligen, unerwarteten Ausfallzeiten führen. Der AMS Trex Device Communicator ermöglicht es, einfache Probleme vor Ort anzugehen und unnötige und potenziell destruktive, invasive physische Untersuchungen des Problems zu vermeiden.  

Mit einem Trex-Kommunikator in der Hand können Sie Geräteprobleme vor Ort korrekt diagnostizieren. Mit dem richtigen Feldkommunikator sparen Wartungsteams Zeit und haben gleichzeitig die Gewissheit, dass Probleme sofort schnell und korrekt behoben werden.  

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Optimieren Sie die Wartung vor Ort mit einem leistungsstarken und mobilen Diagnosegerät
Optimieren Sie die Wartung vor Ort mit einem leistungsstarken und mobilen Diagnosegerät

Nehmen Sie den AMS Trex überall in der Anlage mit

Techniker identifizieren und beheben Probleme in der Anlage, indem die Feldgeräte mittels eines robusten und eigensicheren AMS Trex-Kommunikators weiterlaufen können.

Nehmen Sie den AMS Trex überall in der Anlage mit
filler

Robust, zuverlässig und eigensicher

Konzipiert, um den rauen Bedingungen in Produktionsanlagen standzuhalten und die globalen Anforderungen an die Eigensicherheit zu erfüllen.

filler

Konzipiert für die Verwendung

Konzipiert für den bequemen, einhändigen Feldeinsatz rund um die Uhr. Der Bildschirm kann auch beim Tragen von Handschuhen bedient werden.

filler

Messkreisspeisung

Ermöglicht die Gerätekonfiguration in der Anlage, bevor die Stromversorgung und die E/A-Infrastruktur eingerichtet sind. Schließen Sie auf einfache Weise ein Feldgerät an, um es mit Strom zu versorgen.

filler

Einstellbares Display

Die Bildschirmeinstellungen lassen sich leicht ändern, um Strom zu sparen oder sie an dunkle Umgebungen bzw. helles Sonnenlicht anzupassen, und sorgen so für eine gestochen scharfe und gut lesbare Anzeige.
 

filler

App-Bibliothek

Erweitern Sie die Funktionalität des AMS Trex durch das moderne anwendungsbasierte Framework, das Technikern bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt.

filler

Auto Sync

Verwalten Sie die Datenintegrität in der Datenbank Ihres AMS Device Managers ohne zusätzliche Anforderung eines Technikers.

Geräte direkt per Feldkommunikator mit Strom versorgen
AMS TREX DEVICE COMMUNICATOR

Erreichen Sie mehr – mit einem einzigen Werkzeug von einem einzigen Anbieter.

Der AMS Trex Device Communicator bietet die nötigen Tools für Außendiensttechniker in einem robusten, eigensicheren, leicht zu transportierenden Paket.


Broschüre anzeigen

Geräte direkt per Feldkommunikator mit Strom versorgen

Die Messkreisspeisungstechnologie macht es überflüssig, vor dem Anschluss an ein Gerät ein kompatibles Netzteil oder einen Messkreissimulator zu suchen und mitzuführen. Techniker können die Gerätekonfiguration durchführen, bevor die Stromversorgung und die E/A-Infrastruktur eingerichtet sind.


Whitepaper: Messkreisspeisungstechnologie | AMS Trex

Geräte direkt per Feldkommunikator mit Strom versorgen
Zeitgemäße Anwendererfahrung

Anwenderbedürfnisse werden frühzeitig erkannt, Informationen zur Störungsanalyse und -beseitigung werden geliefert, und eine einfache Navigation durch die Menüs und Eingabekriterien wird mithilfe einer großen Touchscreen-Tastatur ermöglicht. 


Zeitgemäße Anwendererfahrung
Vielseitige und austauschbare Anschlüsse

Bietet Anschlüsse bzw. zusätzliche Funktionen der AMS Trex-Einheit, die im laufenden Betrieb austauschbar sind und leicht ausgewechselt werden können. Das Plus-Modul verfügt über HART- und FF-Anschlüsse, Anschlüsse für HART und FF inkl. Speisung, die Ihnen die Möglichkeit bieten, Schleifen-Segmente mit Strom zu versorgen, sowie einen Amperemeter-Anschluss.
 


Vielseitige und austauschbare Anschlüsse
Geräteübersicht

Stellt dem Anwender relevante Informationen zur Verfügung, sobald das Gerät angeschlossen ist, und bietet unmittelbar sichtbar Geräteinformationen, Warnhinweise, Gerätestatus, Primärmessungen und Menüs, so dass der Anwender das Problem leicht diagnostizieren kann.

Geräteübersicht
Compliance- und Audit-Anforderungen erfüllen

Aufrechterhaltung der Datenintegrität durch automatische Aufzeichnung von in der Anlage vorgenommenen Änderungen der Gerätekonfiguration sowie Synchronisierung dieser Änderungen mit der Software AMS Device Manager zur Erstellung eines genauen Audit-Trail-Eintrags.


Whitepaper: Verbesserte Datenintegrität mit Auto Sync | AMS Trex 
 

Compliance- und Audit-Anforderungen erfüllen

Kritische Diagnosetools zu Ihrem Toolkit hinzufügen

Die mitgelieferte PC-Anwendung Upgrade Studio unterstützt Sie mit neuer Software und Apps bei der Aktualisierung des Trex-Gerätes. Diese Apps automatisieren Arbeitsabläufe und erleichtern es dem Personal in der Anlage, Feldgeräte sicher, konsistent und korrekt in Betrieb zu nehmen, zu konfigurieren, zu diagnostizieren und deren Fehler zu beheben.

Wichtige Diagnosetools
filler

Feldkommunikator

Bietet eine breite Palette von Optionen für die Konfiguration sowie Störungsanalyse und -beseitigung von HART und FOUNDATION Fieldbus-Geräten.

filler

Messkreisdiagnose

Versorgen Sie den Messkreis vor Ort mit Strom und führen Sie Störungsanalyse und -beseitigung sowie Endabnahmen des Messkreises durch. Isolieren und beheben Sie zudem Verkabelungsprobleme.

filler

Feldbus-Diagnose

Holen Sie sich das erforderliche Tool-Set zur Störungsanalyse und -beseitigung sowie zur Validierung von FOUNDATION Fieldbus-Segmenten.

filler

WirelessHART-Bereitstellung

Kurzfristige Bereitstellung von Wireless-Netzwerken - mit geringerer Fehlerwahrscheinlichkeit und auf sicherere Weise.

filler

RadarMaster

Stellen Sie die Mess- und Konfigurationsgenauigkeit Ihrer Rosemount Radarfüllstandsmessumformer sicher.

filler

ValveLink Mobile

Analysieren und überprüfen Sie Ventilzustand und -leistung ohne Auswirkungen auf den Prozess.

filler

Taschenrechnerfunktion

Enthält eine Taschenrechnerfunktion, eine Funktion für Basisumrechnungen, einen Messkreiskonverter/Ohmsche-Gesetze-Rechner und einen Einheitenumrechner.

filler

PDF-Viewer

Übertragen Sie PDF-Dateien auf AMS Trex, um einfach vor Ort auf Handbücher, Arbeitsprozesse, Notizen und andere PDF-Dateien zuzugreifen.

Angebot anfordern & mehr

Detaillierte Funktionen, Spezifikationen, Zertifizierungen, Ersatzteile, Zubehör und mehr anzeigen

Senden Sie Ihre Informationen, um von unserem Team ein individuelles Angebot für AMS Trex zu erhalten.

Im AMS Trex Online-Portal finden Sie die neueste Software.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.