SmartProcess™ Optimierungssoftware
Optimieren Sie Ihre Prozesse mithilfe von schlüsselfertigen, standardmäßigen Advanced Control und Überwachungsanwendungen von Emerson
Alle Prozessanlagen bieten Gelegenheiten, um die Prozess-Leistungsmerkmale Ihres Betriebs zu verbessern – von Reaktoren und Destillationskolonnen bis hin zu Fraktionatoren, Erhitzern und anderen. Alle Anlagen verfügen über das Potenzial, die Variabilität zu reduzieren − und dennoch wird die Produktqualität verbessert, die Verfügbarkeit und Kapazität von Geräten oder Anlagen erhöht oder der Energie- bzw. Materialverbrauch reduziert.
Das Emerson SmartProcess Anwendungspaket optimiert wichtige Gerätebetriebe mittels „modellprädiktiver Regelung“ (MPC - Model Predictive Control). MPC verwendet dynamische Prozessmodelle und eine Aufzeichnung des vergangenen Prozessverhaltens, um das zukünftige Verhalten des Prozesses zu prognostizieren. Diese Prognosen werden zur Bestimmung optimaler Regelmaßnahmen verwendet, um sicherzustellen, dass alle Prozess-Regelziele erreicht werden.
Die Performance der regulatorischen Steuerungsfunktionen, vom Sensor zum Ventil, ist für einen sicheren und zuverlässigen Anlagenbetrieb sehr wichtig. Sie ist ebenso wichtig, um die Vorteile einer fortschrittlichen Steuerungsanwendung zu nutzen. Emerson kann bei der Identifizierung unterstützen und jede Fehlfunktion oder schlecht funktionierende Instrumentierungen, Ventile und Regelkreise richten.
Fortschrittliche Regelanwendungen umfassen eine Kombination von fortschrittlichen, regulatorischen Regelfunktionen, individuell angepassten Berechnungen und eingebetteten DeltaV APC-Technologien, wie z. B. die modellprädiktive Regelung (MPC) und die folgernde Modellierung eines neuronalen Netzes. SmartProcess Anwendungen umfassen auch vorkonfigurierte Bedienergrafiken und die gesamte erforderliche Dokumentation.