DeltaV Hardware der M-Serie

DeltaV Hardware der M-Serie

Herkömmliche E/As bieten Flexibilität bei der Installation und wurden für Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit konstruiert.

Einfache Modifizierung Ihres Systems und Eliminierung „unnötiger Ausrüstung“

Die Hardware der M-Serie für herkömmliche E/As bietet Flexibilität während der Installation und wurde für Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit konstruiert. Modularität, Sicherheitsschlüssel und Plug-and-Play-Funktionalität machen die DeltaV M-Serie zu einer cleveren Entscheidung. Die Hardware der DeltaV M-Serie unterstützt eine Vielzahl an analogen, binären, Thermoelement- und Widerstandsthermometer-Eingängen für Ihre vorhandenen Feldgeräte. Ihre stabile Bauweise ermöglicht die Montage an praktisch jedem Ort, einschließlich Ex-Bereiche und Bereiche mit großen Temperaturschwankungen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Einfache Modifizierung Ihres Systems und Eliminierung „unnötiger Ausrüstung“
M-series Hardware

Funktionsweise

Herkömmliche E/A

Die Hardware der M-Serie für herkömmliche E/A bietet Flexibilität beim Einbau und den bestmöglichen Nutzen für die Anforderungen Ihrer Automatisierungsprojekte.

Unterstützung von Feldgeräten

Die Hardware der DeltaV M-Serie unterstützt eine große Breite von analogen, binären, Thermoelement- und Widerstandsthermometereingängen für Ihre bestehenden Feldgeräte.

Feldbus-Technologie

Eine Vielzahl der DeltaV-Hardware der M-Serie bietet Businterface-Karten, die den Anschluss der meisten Feldgeräte ermöglichen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.